Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
30
Frames
1
Objednací číslo: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Připojení Han-Quick Lock®
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: ‌10 A
Velikost: 3 A
Kontakty: 7
Průřez vodiče: 0.25 ... 1.5 mm²
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 21 007 2632
Han 7D-M Quick Lock 22-16 AWG
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
3
Hoods/Housings
30
Frames
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Inserts
  • Řada Han D®
Verze
  • Způsob připojení Han-Quick Lock® termination
  • Provedení Male
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 7
  • Kontakt PE Yes
  • Podrobnosti Only for thermoplastic hoods / housings
  • Podrobnosti for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.25 ... 1.5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovité napětí podle CSA 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
  • Délka odizolování 10 mm
  • Utahovací moment ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 13 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140040380
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Han® F+B
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte