Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Objednací číslo: 09 14 004 3041
Han 4 Mod M-c 40A
Han 4 Mod M-c  40A

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® CC Protected
Jednoduchý modul
Krimpování
Male
Kontakty: 4
Průřez vodiče: 1.5 ... 6 mm²
Jmenovitý proud: ‌40 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 14 004 3041
Han 4 Mod M-c 40A
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
8
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Modules
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® CC Protected module
  • Velikost modulu Single module
  • Vlastnosti Finger safe contacts
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 4
  • Podrobnosti Please order crimp contacts separately.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1.5 ... 6 mm²
  • Vnější průměr vodiče
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6.4 mm Sstripping length 15 mm, rated voltage 690 V and restricted contact removal
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí 830 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10,000
  • Upozornění ke spojovacím cyklům Mating cycles with other HMC components
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 4.59 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140020139
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte