Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
87
Objednací číslo: 09 40 703 0311
Han 3HPR Base Panel Screw locking
Han 3HPR Base Panel Screw locking

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Přímé provedení
Velikost: 3 A
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 40 703 0311
Han 3HPR Base Panel Screw locking
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
87
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Bulkhead mounted housing
  • Popis krytu Straight
Verze
  • Velikost 3 A
  • Způsob zajišťování Screw locking
  • Oblast použití Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Podrobnosti By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
  • Obsah balení With seal screw
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm M3 insert fixing screw
    ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 2 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 46.74 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140058514
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte