Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
14
Frames
1
Termination block
4
Objednací číslo: 20 82 002 0001
Han 3A RJ45 preLink plug insert
Han 3A RJ45 preLink plug insert

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Konektor
Zářezový kontakt preLink® IDC
Male
Velikost: 3 A
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Objednací číslo: 20 82 002 0001
Han 3A RJ45 preLink plug insert
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
17
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
14
Frames
1
Termination block
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada
    preLink®
    RJ45
  • Řada krytů Han A®
  • Prvek Connector
Verze
  • Způsob připojení preLink® IDC insulation displacement termination
  • Provedení Male
  • Velikost 3 A
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Průřez vodiče (AWG)
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost 95 % Non-condensing (operation)
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Průměr kabelu 5 ... 9 mm
  • Odolnost proti vibracím 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odolnost proti rázům 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Vlastnosti materiálu
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 36.2 g
  • Země původu Latvia
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140224186
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Odkazy
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte