Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
8
Objednací číslo: 09 14 007 3001
Han 3/4 Mod - M-c
Han 3/4 Mod - M-c

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® CD
Jednoduchý modul
Krimpování
Male
Kontakty: 7
Průřez vodiče: 0.14 ... 6 mm²
Jmenovitý proud: ‌40 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 14 007 3001
Han 3/4 Mod - M-c
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
8
Detaily produktu
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® CD module
  • Size of the module Single module
  • Features Finger safe contacts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 6 mm²
  • Wire outer diameter
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌6.4 mm Stripping length 15 mm and restricted contact removal
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 830 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 830 V
  • Rated impulse voltage (signal) 8 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 13.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020566
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte