Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Objednací číslo: 09 14 001 4622
Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Han 1Mod-M RJ45 module for Plug

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Modul Han® RJ45
Jednoduchý modul
Male
Kontakty: 8
Jmenovitý proud: ‌1 A
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Tento díl nepoužívejte pro nové návrhy. Můžete použít jeho nástupce 09140014623.
Objednací číslo: 09 14 001 4622
Han 1Mod-M RJ45 module for Plug
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Modules
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Han® RJ45 module
  • Velikost modulu Single module
Verze
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 8
  • Podrobnosti for data connectors
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 0.8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 30 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 6 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140019430
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte