Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Contacts
12
Accessories
11
Hoods/Housings
4
Objednací číslo: 09 10 003 3005
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Han 1A-3+PE-c-m shielded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 3 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Enclave único
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09100033006.
Objednací číslo: 09 10 003 3005
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Contacts
12
Accessories
11
Hoods/Housings
4
Detaily produktu
Название
  • Категория Vložky
  • Серия Han® 1A
Версия
  • Метод подключения Krimpování
  • Тип Male
  • Размер 1 A
  • Экранирование Se stahovacím páskem
  • Число контактов 3
  • другие контакты + stínění
  • Контакт PE Ano
  • Тип блокировки Jedna zajišťovací páčka
  • Подробные данные
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Zajišťovací páčku objednávejte zvlášť.
    Kryty pro stupeň krytí IP65 objednávejte zvlášť.
  • Подробные данные
    Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
    Vložka Han® 1A nemá vodivé spojení mezi kontaktem PE a stínicím prvkem. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zajištěna připojením stínění kabelu k ochrannému vodiči (PE).
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
  • Содержимое упаковки Stínicí prvek je součástí dodávky
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Предельная температура -30 ... +90 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Color (aislante) RAL 9005 (černá)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Estado ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Neobsahuje
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    IEC 60664-1
  • Certificaciones DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 13,7 g
  • Страна изготовления Alemania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140938304
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte