Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
Objednací číslo: 19 62 810 0272
Han 10EMC/B Surface mount. hous.
Han 10EMC/B Surface mount. hous.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
Velikost: 10 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Polykarbonát (PC), Nerezová ocel
Boční vstup
2x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Tento díl již nebude možné objednávat. Můžete použít jeho nástupce 19628102272.
Objednací číslo: 19 62 810 0272
Han 10EMC/B Surface mount. hous.
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han® EMC/B
  • Typ krytu Surface mounted housing
  • Typ High construction
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Side entry
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M32
  • Způsob zajišťování Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Oblast použití Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Uncoated
  • Barva (kryt) Unpainted
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (dust grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Číslo ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 300 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140132672
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte