Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
Objednací číslo: 21 03 212 2400
HARAX M12 L 2 pole + PE female
HARAX M12 L 2 pole + PE female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení, Odchylná konfigurace kontaktů
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 3
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.34 ... 0.75 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 21 03 212 2400
HARAX M12 L 2 pole + PE female
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Circular connectors M12
  • Identifikace M12-L
  • Prvek Cable connector
  • Specifikace
    Straight
    Deviating contact configuration
Verze
  • Způsob připojení HARAX® connection technology
  • Provedení Female
  • Stínění Unshielded
  • Počet kontaktů 3
  • Konfigurace kontaktů 3, 4, 5
  • Kódování A-coding
  • Způsob zajišťování Screw locking
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.34 ... 0.75 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2.6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment 0.6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 6 ... 8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (kontakty) Brass
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni Mating side
  • Materiál (kryt)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 39 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140137325
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte