Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 20 93 204 0121
HA-VIS Coax TNC/TNC-RP, H155 PVC, 3m
HA-VIS Coax TNC/TNC-RP, H155 PVC, 3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Koaxiální kabel
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 20 93 204 0121
HA-VIS Coax TNC/TNC-RP, H155 PVC, 3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 TNC connector
  • Konektor 2 TNC-RP connector
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu Coax cable
Verze
  • Délka kabelu 3 m
Technické vlastnosti
  • Impedance ‌50 Ω
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel)
    Grey
    Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 156.8 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85442000
  • GTIN 5713140825482
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
Stahování
Download Package
Dokumentace
Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte