Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
11
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
1
Objednací číslo: 09 26 024 3411
GDS A-F 24 MI 1-C
GDS A-F 24 MI 1-C

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Krimpování
Kontakty: 24
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 26 024 3411
GDS A-F 24 MI 1-C
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
11
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Type 2F
  • Prvek Female connector
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Typ připojení Cable to cable
  • Počet kontaktů 24
  • Kódování Coding with loss of contacts
  • Upevnění PCB With fixing flange
  • Podrobnosti Please order crimp contacts separately.
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Jmenovitý proud Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.6 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 3 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 37 N
  • Odpojovací síla ≤ 37 N
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    2.5 kV (contact-ground)
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (complementary)
  • Drážní klasifikace F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 13 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140042544
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte