Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 09 06 000 9910
Fixing bracket BR 15mm
Fixing bracket BR 15mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Upevňovací držáky B
Pro zástrčky, Pro 19" racky podle DIN EN 60297, Jednotlivé upevnění, Bez matice, Vpravo
Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 000 9910
Fixing bracket BR 15mm
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Fixing brackets B
  • Popis příslušenství
    for male connectors
    for 19in racks according to DIN EN 60297
    Single fixing
    Without nut
    Right
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Thermoplastic
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (pebble grey)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1.68 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140009929
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte