Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 54 751 1000 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 100M,RING
FO CABLE-MM 4G 50/125 100M,RING

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
FO kábel
Multimódusú
50 / 125 µm
FRNC (LSZH)
Kábelhossz: 100 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 33 54 751 1000 002
FO CABLE-MM 4G 50/125 100M,RING
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Magfelépítés 50 / 125 µm
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 8,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    13x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    10x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 5.300 g
  • Nettó tömeg ‌ 66 g/m
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444995
  • GTIN 5713140795181
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás