Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Objednací číslo: 09 45 600 0170
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm 500m
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm 500m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
MVB
2× 0,5 mm²
Elastomer
Délka kabelu: 500 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce 09456000270.
Objednací číslo: 09 45 600 0170
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm 500m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu MVB
Verze
  • Délka kabelu 500 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 2× 0,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Impedance 120 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +90 °C Bez pohybu
  • Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤120 Ω/km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Elastomer
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140898547
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte