Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 64 414 7215
DSUB 37 way RA Female 47 BL_SL3
DSUB 37 way RA Female 47 BL_SL3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌7.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 4
Termoplastická pryskyřice (PCT), Pokovená ocel
C-filtr 47 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 37
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 09 64 414 7215
DSUB 37 way RA Female 47 BL_SL3
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Filter C-filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 37
  • PCB fixing
    With frame
    With board locks
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock M3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    Podle CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplastická pryskyřice (PCT)
    Pokovená ocel
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts) Ušlechtilý kov na Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140872349
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte