Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 64 214 7223
DSUB 15 way RA Female 470 BLnut3
DSUB 15 way RA Female 470 BLnut3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌7.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 2
Termoplastická pryskyřice (PCT), Pokovená ocel
C-filtr 470 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 15
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 64 214 7223
DSUB 15 way RA Female 470 BLnut3
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Filter
  • Prvek Connector
  • Popis kontaktu
    Turned
    Angled
Verze
  • Způsob připojení Wave soldering termination
  • Provedení Female
  • Velikost D-Sub 2
  • Filtr C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Počet kontaktů 15
  • Upevnění PCB
    With frame
    With board locks
  • Způsob zajišťování Fixing flange with thread M3
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 7.5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Mezní teplota -20 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140873063
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte