Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
9
Tools
5
Objednací číslo: 09 03 142 6922
DIN-Signal M032MS-3,0C1-2
DIN-Signal M032MS-3,0C1-2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌2 A
Kontakty: 48
Přímé provedení
Slitina mědi
Au na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 03 142 6922
DIN-Signal M032MS-3,0C1-2
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
15
Combinables
9
Tools
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Type M
  • Prvek Male connector
  • Popis kontaktu Straight
  • Vlastnosti Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Verze
  • Způsob připojení Wave soldering termination
  • Typ připojení
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Počet kontaktů 48
  • Počet signálních kontaktů 42
  • Počet speciálních kontaktů 6
  • Konfigurace kontaktů Rows a, b and c, positions 10, 11, ... , 22, 23
  • Délka zakončení 3 mm
  • Kódování Coding with loss of contacts
  • Upevnění PCB With fixing flange
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1.2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 40 N
  • Odpojovací síla ≤ 30 N
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 11.35 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140004924
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte