Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
19
Inserts
14
Objednací číslo: 09 06 848 0550
DIN-Power shell housing D20 metall
DIN-Power shell housing D20 metall

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
20 mm
Slitina zinku
Kovové provedení
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 06 848 0550
DIN-Power shell housing D20 metall
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
19
Inserts
14
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace
    Typ F
    Typ H
    Typ MH
  • Typ příslušenství Dvojdílný kryt
  • Popis příslušenství 20 mm
Verze
  • Verze Přívod shora / ze strany
  • Počet kabelových vstupů 4
  • Kabelový vstup 4x
  • Odlehčení tahu S kabelovými příchytkami
  • Způsob zajišťování Zajišťovací šroub
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Barva (kryt) Kovové provedení
  • Materiál (příslušenství) Slitina zinku
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 200 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140014480
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte