Male konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 6, 15
Kontakty: 31
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov Na straně konektoru, signálové kontakty, Postříbřený Na straně konektoru, výkonové kontakty, Sn na Ni Na straně připojení, signálové kontakty, Sn na Ni Na straně připojení, výkonové kontakty
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódovací otvor, Kódování rámečku, Kódování beze ztráty kontaktu, Kódování D20
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)