Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
8
Objednací číslo: 09 68 153 7611
D SUB MA FE 09P "US"_PL3_with grnd clip_
D SUB MA FE 9P "US"_PL3_with grnd clip_

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
U.S. Footprint
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌6.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel
Černá
Kontakty: 9 S uzemňovacím pinem
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 68 153 7611
D SUB MA FE 09P "US"_PL3_with grnd clip_
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
8
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Konektory
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standardní
  • Komponente Konektor
  • Beschreibung U.S. Footprint
  • Kontaktbeschreibung
    Lisované provedení
    Úhlové provedení
Ausführung
  • Anschlussart Připojování vlnovým pájením
  • Geschlecht Zásuvka (female)
  • Baugröße D-Sub 1
  • Art der Verbindung Základní deska na dceřinou kartu
  • Kontaktanzahl 9
  • weitere Kontakte S uzemňovacím pinem
  • Länge der Pins 3,2 mm
  • Leiterplattenbefestigung S aretačními klipsy
  • Verriegelungsart Upevňovací příruba se závitem M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,77 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Ne
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: pokovená ocel
  • Farbe Einsatz Černá
  • Werkstoff Kontakte Slitina mědi
  • Kontaktoberfläche Ušlechtilý kov na Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV Status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Olovo
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Ano
  • California Proposition 65 Stoffe Olovo
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 7,97 g
  • Ursprungsland Čína
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140095540
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte