Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Objednací číslo: 09 67 009 0343
D-SUB GEHAEUSE 9-POL. GERADE, NICKEL
D-SUB GEHAEUSE  9-POL. GERADE, NICKEL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Krytku lze přišroubovat
Velikost: D-Sub 1
Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
Přívod shora
1x
Materiál (kryt): Kov
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 67 009 0343
D-SUB GEHAEUSE 9-POL. GERADE, NICKEL
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Shell housing
  • Popis krytu Cover can be screwed on
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Cable grommet
  • Způsob zajišťování Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 díly Yes
  • Dělitelné Yes
  • Obsah balení incl. grommet set halves
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Okolní teplota -40 ... +120 °C
  • Průměr kabelu 4 ... 10.2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Metal
  • Délka 39.5 mm
  • Šířka 31 mm
  • Výška 14.8 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 49 g
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140088924
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte