Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
13
Objednací číslo: 09 67 009 5616
D-SUB 9 M-WW AU2
D-SUB  9 M-WW AU2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Ovíjený spoj
Jmenovitý proud: ‌7.5 A
Male
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel
Bílá
Kontakty: 9
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 009 5616
D-SUB 9 M-WW AU2
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
13
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standard
  • Prvek Connector
  • Popis kontaktu
    Turned
    Straight
Verze
  • Způsob připojení Wrap termination
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 1
  • Typ připojení PCB to cable
  • Počet kontaktů 9
  • Délka zakončení 13.65 mm
  • Způsob zajišťování Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 7.5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Barva (vložka) White
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 7.92 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140089709
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte