Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Objednací číslo: 21 02 151 2405
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
A kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.34 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Polyamid (PA), Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 21 02 151 2405
Circular Connector with Harax M 8 / 4-po
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connectors
  • Řada Circular connectors M8
  • Identifikace M8-S
  • Prvek Cable connector
  • Specifikace Straight
Verze
  • Způsob připojení HARAX® connection technology
  • Provedení Female
  • Stínění Unshielded
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A-coding
  • Způsob zajišťování Screw locking
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.14 ... 0.34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Vnější průměr vodiče ≤ 1.6 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 32 V
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment 0.4 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 9
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67 locked condition
  • Průměr kabelu 2.5 ... 5.1 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni Mating side
  • Materiál (kryt)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-104
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 14.2 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140136953
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte