Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Objednací číslo: 09 11 000 8115
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Cable lug DIN 46235 - 70mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelové oko
70 mm²
Kov
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 000 8115
Cable lug DIN 46235 - 70mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Typ příslušenství Cable shoe
Verze
  • Podrobnosti use with 09 40 134 0601
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 70 mm²
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85369010
  • GTIN 5713140192508
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400