Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 83 401 0220 00
Blind grommet Y-Junction Box
Blind grommet Y-Junction Box

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Záslepky
Termoplast
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 83 401 0220 00
Blind grommet Y-Junction Box
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Typ příslušenství Dummy plugs
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Thermoplastic
  • Barva (příslušenství) White
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 8 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 40169300
  • GTIN 5713140274068
  • eCl@ss 27140805 Blind plug (explosion-proof, electrical)
  • ETIM EC000032
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte