Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 21 03 321 2518
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
PCB adapter
Straight
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Liquid crystal polymer (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 321 2518
M12 PCB receptacle female a-coded 5pol.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 60 pieces in a tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
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
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 60
  • Net weight 8.7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140137776
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar