Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Tools
1
Spare Part
1
Objednací číslo: 21 03 282 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
circular Connector w. Harax M12 L4 F

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelový konektor
Přímé provedení
Zásuvka (female)
D kódování
Připojovací technika HARAX®
Polyamid (PA)
Kontakty: 4
Mosaz Au na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 0.34 ... 0.75 mm²
Jmenovitý proud: ‌4 A
Zinkový tlakový odlitek
Šroubové zajišťování
Stupeň krytí: IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 21 03 282 2405
circular Connector w. Harax M12 L4 F
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Tools
1
Spare Part
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace M12-L
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojovací technika HARAX®
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Podrobnosti Jen pro Fast Ethernet
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,34 ... 0,75 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 17
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,5 ... 8,8 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Mosaz
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 55 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140137493
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte