Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 01 010 2013
triple seal frame M8-S
triple seal frame M8-S

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Set of seals
Cable diameter: 2.5 ... ‌5.1 mm
Thermoplastic
Notes
Compare
Part number: 21 01 010 2013
triple seal frame M8-S
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe Rundsteckverbinder M8
  • Bezeichnung M8-S
  • Zubehörtyp Dichtungsset
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 2,5 ... ‌5,1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 2,8 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140136656
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare