HARTING RJ Industrial® Ethernet Datenschnittstellen
  • Datenübertragungen bis 10 Gbit/s
  • werkzeugloser Schnellanschluss
Filter
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • HARTING PushPull (V4)
      9
    • HARTING RJ Industrial®
      99
    • Han® PushPull (V14)
      42
    • LC duplex
      4
    • LC duplex Hybrid
      8
    • RJ45
      62
    • RJ45 Hybrid
      20
    • Rundsteckverbinder M12
      7
    • USB
      3
    • har-port
      117
    • preLink®
      75
  • Bezeichnung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • HARTING DualBoot RJ45
      6
    • Magnetics
      24
    • PushPull
      2
    • RJ45
      34
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Abschlussblock
      4
    • Adapter
      3
    • Buchse
      56
    • Buchsenmodul
      6
    • Doppelkupplung
      3
    • Einsätze
      1
    • Extender
      2
    • Gender Changer
      1
    • Kabelkonfektionen
      43
    • Kabelsteckverbinder
      51
    • Koppler
      5
    • Leergehäuse
      1
    • Leiterplattenbuchse
      1
    • Outlet
      2
    • Power-Modul
      2
    • Serviceschnittstellen
      105
    • Steckverbinder
      18
    • Steckverbinder-Sets
      21
    • Steckverbindereinsatz
      2
    • Verteilerfeld
      2
    • Wanddurchführung
      29
    • Wanddurchführungsset
      4
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 2 Ports
      1
    • 3 Ports
      1
    • 35° gewinkelt
      3
    • 4 Ports
      1
    • 4-polig
      2
    • 45° gewinkelt
      2
    • 6 Ports
      1
    • 8 Ports
      1
    • 8-polig
      2
    • 90° gewinkelt
      3
    • AIDA-konform
      21
    • Audio-Schnittstelle 3,5 mm
      2
    • Compact Version
      3
    • Ersatzteil
      1
    • HDMI Videoschnittstelle
      1
    • HIFF-Version
      3
    • Han® PushPull (V14)
      1
    • Kupplung
      3
    • Multi Feature RJ45
      10
    • PROFINET
      3
    • PROFINET-Bezeichnung: PROFINET O-Plug RJ45
      3
    • RJ45
      118
    • THR
      1
    • USB 2.0
      37
    • USB 3.0
      21
    • beidseitig konfektioniert
      43
    • für Rückwandmontage
      2
    • gerade
      35
    • gerade, mit selbstschließender Abdeckkappe
      2
    • gewinkelt
      44
    • gewinkelt unten
      1
    • inkl. Abschlussblock
      4
    • inklusive Montagebügel Metall
      3
    • leer
      1
    • mit LED grün/gelb
      3
    • mit Schirmfeder
      19
    • mit bicolor LED
      9
    • mit integriertem Übertrager
      28
    • ohne Abschlussblock
      2
    • ohne LED
      2
    • vertikal
      11
    • zur Fixierung von RJ45-Buchsen
      2
    • zur Montage alle HIFF Einsätze
      1
    • zur direkten Geräteintegration
      2
  • Kontaktart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • LC Kontakt
      12
  • Kontaktbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Multimode
      6
    • Singlemode
      6
434 Produkte (von 434)
13/15
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends