eShop Help
myHARTING Login
Configurators
Productos
Productos
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Interfaces de operador
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Download / order catalogues
Download Product Data ePLAN
Download Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
5
Inserts
4
no data available
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
02 09 500 2080 200
Part number: 02 09 500 2080 200
har-modular shell housing 80 1Set
Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Shell housing
Thermoplastic resin (PC), Fibre-glass reinforced
Black
Notes
Compare
Part number: 02 09 500 2080 200
har-modular shell housing 80 1Set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
5
Inserts
4
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
har
-modular
®
Tipo de accesorio
Base
Versión
Versión
Entrada superior/lateral
Protección contra tirones
Con brida para cable
Tipo de bloqueo
Enclavamiento
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Grupo de aislamiento
III
Propiedades del material
Material (capota/base)
Resina termoplástica (PC)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (capota/base)
Negro
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Longitud
81,28 mm
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
36,872 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140436411
eCl@ss
27.440.292,00
Downloads
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Close
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare