Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 071 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-7 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-7 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vertical
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌15 A
Contacts: 7
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Coding: Please order coding pins separately.
PCB fixing: With thread flange
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 12 071 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-7 BK SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
  • Especificação Vertical
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 7
  • Codificação Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Fixação do PCB Com flange com rosca
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 5,08 mm
  • Corrente Nominal ‌ 15 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Tensão nominal de impulso 4 kV
  • Grau de poluição 3
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Força de inserção ≤ 21 N
  • Força de retirada ≥ 10,5 N
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140207745
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare