Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 14 31 151 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Screw termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 15
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 14 31 151 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-15 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 水平方向
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 15
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積
    0.05 ... 2.5 mm² 単線
    0.05 ... 2.5 mm² より線
    0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 AWG 30 ... AWG 12
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 定格電流 ‌ 15 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 6 ... 7.5 mm
  • 締付けトルク 0.5 ... 0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M3
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Sn 嵌合側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140209176
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare