Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 12 081 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-8 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-8 BK SL

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Czoło
Poziomo
Lutowanie rozpływowe (THR)
Prąd znamionowy: ‌11 A
Kontakty: 8
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem gwintowanym
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 14 12 081 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-8 BK SL
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria har-flexicon®
  • Element Encabezado
  • Specyfikacje Horizontal
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Typ połącznia De placa de circuitos impresos a cable
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Mocowanie do PCB Con brida roscada
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Siła łączenia ≤ 24 N
  • Siła wycofania ≥ 12 N
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Kolor (wkład) Negro
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3,002 g
  • Kraj pochodzenia Italia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140206854
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare