Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 15 243 0200 125
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (plochý)
Délka kabelu: 0.2 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 15 243 0200 125
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Direção de conector semelhante
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 26
  • Estrutura central 26x AWG 30
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • Status ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Neobsahuje
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Substâncias REACH SVHC Neobsahuje
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Neobsahuje
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140245204
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte