Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Objednací číslo: 09 58 016 3001
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polyamid (PA)
Černá
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 16
Průřez vodiče: 0.08 ... 0.21 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 58 016 3001
UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
3
Combinables
1
Modules
1
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada HARTING UIC
  • Identifikace UIC IT
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 16
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Moduly objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,08 ... 0,21 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Přenosová charakteristika
    Kat. 7A Třída FA do 1 000 MHz
    Kat. 8 Třída II do 2 000 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Mezní teplota -50 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 10.000
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    Na základě UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 18,743 g
  • Země původu Indie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte