Ha-VIS eCon 3000
  • Versioni sottili
  • per assemblaggio su barra DIN in armadi elettrici
  • plug-and-play
  • Power over Ethernet (PoE+)
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 3000
      83
  • Tipologia Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      35
    • Full Gigabit Ethernet
      47
    • Gigabit Ethernet
      1
  • Tensione nominale
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      60
    • 48 V DC
      66
    • 54 V DC
      23
  • Numero totale di porte
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      2
    • 5
      16
    • 6
      23
    • 7
      18
    • 8
      8
    • 9
      2
    • 10
      4
    • 16
      5
  • Temperatura d'esercizio
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      65
    • ‌0 ... +55 °C
      18
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP30 condizioni di inserzione
      83
83 products (of 83)
1/3
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

Argomenti e tendenze