Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 40 200 0883 010
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 1.0m
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 1.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 40 200 0883 010
M12 A-cod 8-pol st/- m/- PVC PP 1.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systémová kabeláž
  • Series Kruhové konektory M12
  • Element Osazené kabely
  • Specification Osazený na jedné straně
  • Connector 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
  • Type of cable Měděný kabel (kruhový)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 24/7
  • Shielding Stíněné provedení
  • Number of contacts 8
  • Coding A kódování
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Cable diameter 6,5 mm ±0,2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances Olovo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 101 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140490949
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte