Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Objednací číslo: 21 03 819 1400
M12 A-cod 4P Male Straight
M12 A-cod 4P Male Straight

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable connector
Straight, Overmoulded
Male
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 03 819 1400
M12 A-cod 4P Male Straight
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace
    Přímé provedení
    Zatavení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování A kódování
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,34 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 22
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Materiál (zatavení) Polyamid (PA)
  • Barva (zatavení) Černá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140821361
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte