Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 20 93 610 2200 10
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Antenna
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 20 93 610 2200 10
LOCFIELD 2m al, 3m tl, Ø 5mm LL, SMA,FCC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Series Ha-VIS LOCFIELD®
  • Element Antenna
Version
  • Cable length 3 m
Termination data
  • Termination method Direct coax cable (3 m) with SMA connector, diameter 5 mm
Technical characteristics
  • Operating temperature -20 ... +65 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Cable diameter 5 mm
  • Frequency 902 ... 928 MHz
  • Impedance ‌50 Ω
  • Polarisation Linear
  • Gain -7 dBi
  • Opening angle 360 °
  • Transmitting power ‌2 W
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
  • Net weight 213.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85291069
  • GTIN 5713140825307
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta