Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
5
Objednací číslo: 09 35 231 0423
розетка Han PP Power 4/0
розетка Han PP Power 4/0

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů
Krimpování
Jmenovitý proud: ‌16 A
Kontakty: 5
Postříbřený
PushPull
Upínací rozsah: 9 ... 13 mm
Materiál: Termoplast
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 35 231 0423
розетка Han PP Power 4/0
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
Accessories
5
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power
  • Element Connector sets
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    incl. plastic housing and female insert
    Without contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,25 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22 ... AWG 12
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Clamping range 9 ... 13 mm
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (insert) Термопластик
  • Surface (contacts) Посеребренные
  • Material (hood/housing) Термопластик
  • Colour (hood/housing) Черный
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (cable seal) TPE
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Свинец
    Никель
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 27 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054202
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte