Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Combinables
1
Objednací číslo: 10 40 291 2137
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Jmenovitý proud: ‌1,400 A
Kompletní sada
Kabelová strana, S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 3
2x M40
Upínací rozsah: 16 ... 20.5 mm
Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Stupeň krytí: IP68, IP69
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 40 291 2137
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 150
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Successor Products
1
Combinables
1
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Sady konektorů
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de carcaça/base Kompletní sada
  • Descrição da carcaça/base
    Kabelová strana
    S integrovanou kabelovou vývodkou
  • Tipo de cabo Měděný kabel (kruhový)
Versão
  • Tamanho 3
  • Blindagem 360stupňové stínění
  • Codificação 16 možností kódování
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x M40
  • Campo de aplicação Kryty pro náročná venkovní prostředí
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 150 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 1.400 A
  • Tensão Nominal 3.600 V
  • Tensão nominal de impulso 20 kV
  • Grau de poluição 4
  • Categoria de sobretensão III
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 25
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
  • Faixa de aperto 16 ... 20,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamid (PA)
  • Material (carcaça/base)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exceções RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Status ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Neobsahuje
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Substâncias REACH SVHC Ano
  • Substâncias REACH SVHC Olovo
  • Número ECHA SCIP 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ano
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Olovo
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    EN 45545
    EN 60137
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.000 g
  • País de origem Německo
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • GTIN 5713140190016
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte