Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
7
Objednací číslo: 09 66 111 6501
розетка пр.9к.М3
розетка пр.9к.М3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌6.5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel
Černá
Kontakty: 9
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 66 111 6501
розетка пр.9к.М3
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
7
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Connecteurs
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standard
  • Prvek Connecteur
  • Popis kontaktu
    Estampé
    Droit
Verze
  • Způsob připojení Raccordement par soudage à la vague
  • Provedení Femelle
  • Velikost D-Sub 1
  • Typ připojení
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
  • Počet kontaktů 9
  • Délka zakončení 2,9 mm
  • Způsob zajišťování Bride de fixation filetée M3
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,74 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,6 Nm Verrouillage à vis femelle
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    selon CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Non
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Barva (vložka) Noir
  • Materiál (kontakty) Alliage de cuivre
  • Povrch (kontaktů) Métal noble sur Ni
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Non contenu
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Non contenu
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Non contenu
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Oui
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 5,58 g
  • Země původu Roumanie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140079809
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte