Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Zásuvka
Press-in připojení, Ovíjený spoj
Jmenovitý proud: 2 A
Kontakty: 96
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)