Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
5
Número de parte: 09 69 282 5233
D SUB MIXED MA CR/CR COAX 75 OHMS_S4
D SUB MIXED MA CR/CR COAX 75 OHMS_S4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto coaxial
Recto, para cables RGD 179
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Impedancia: 75 Ω
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 09 69 282 5233
D SUB MIXED MA CR/CR COAX 75 OHMS_S4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    para cables RGD 179
  • Características
    Ajuste de herramientas: 5 para AWG 24 y AWG 26, 4 para AWG 28, 3 para AWG 30
    Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta B
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable/ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Impedancia 75 Ω
  • Longitud de pelado
    3 mm para matriz de contacto interna
    4,3 mm Blindaje
    9,3 mm Forro de cable
  • Temperatura de limitación -55 ... +135 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≤ 7 N
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frecuencia 0 ... 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,1 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366910
  • GTIN 5713140099302
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información