Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 04 100 2401 000
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Pájení přetavením (SMT)
Kontakty: 100
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 15 04 100 2401 000
har-flex HD-Card Edge 100 THR PL1 200pcs
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series har-flex®
  • Identification HD-Card Edge
  • Element Steckverbinder
  • Features Anschlussart der Hold-Downs: THR
Version
  • Termination method Reflowlötanschluss (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 100
  • Pack contents 200 Stück auf Rolle
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0,8 mm
  • Contact spacing (mating side) 0,8 mm
  • Data rate ‌ 25 Gbit/s
  • Clearance distance
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Steckverbinder
    ≥0,1 mm Tochterkarte
  • Creepage distance
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Steckverbinder
    ≥0,1 mm Tochterkarte
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 70 N
  • Withdrawal force ≥ 20 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 200
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarity of contacts ≤ 0,13 mm
Material properties
  • Material (insert) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) schwarz
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,001 kg
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205796
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte