myHARTING Login
Konfiguratory
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
1
Tools
6
Accessories
18
Dane niedostępne
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
17 06 308 1201
Numer Katalogowy: 17 06 308 1201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze męskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: 1 A
Kontakty: 308
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
beżowy
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 17 06 308 1201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
1
Tools
6
Accessories
18
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Connectors
Series
har-
bus
®
HM
Identification
Type Monoblock 47
Element
Male connector
Description of the contact
Straight
Version
Termination method
Press-in termination
Connection type
Motherboard to daughtercard
Number of contacts
308
Contact configuration
C / A / A / A / A / A / C
Pack contents
Tube
Technical characteristics
Contact rows
7
Contact spacing (termination side)
2 mm
Contact spacing (mating side)
2 mm
Rated current
1 A
Data rate
≤ 2,500 Mbit/s
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 231 N
Withdrawal force
≥ 46.2 N
Performance level
1
Test voltage U
r.m.s.
0.75 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.4 mm
Material properties
Material (insert)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Colour (insert)
Beige
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Nickel
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
5
Net weight
27.25 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140121256
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Włoski)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Japoński)
PDF (Polski)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare