Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Tools
3
Accessories
1
Objednací číslo: 17 24 110 2102
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 110
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 17 24 110 2102
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Tools
3
Accessories
1
Detaily produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-bus® HM
  • Identyfikacja Typ B22
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Ekranowanie Z ekranem górnym
  • Typ połącznia Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 110
  • Zakres zastosowań CompactPCI Pozycje J2 J5
  • Zawartość opakowania Tuba
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 7
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Szybkość transmisji danych ≤ 2.500 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 82,5 N
  • Siła wycofania ≥ 16,5 N
  • Klasa właściwości 2
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,4 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) beżowy
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Neobsahuje
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 11
  • Waga netto 1,727 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140122024
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte