Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Objednací číslo: 33 28 020 8002 350
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 35m
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 35m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolné proti olejům, Bezhalogenové
Délka kabelu: 35 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 020 8002 350
T1 IP20 - M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 35m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
設備端 / 面板饋通
1
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING T1 Industrial
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING T1 Industrial
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolné proti olejům
    Bezhalogenové
Verze
  • Délka kabelu 35 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Šířka pásma
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -25 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    1 kV (kontakt – kontakt)
    2,25 kV (kontakt – zemnění)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (vzdálené napájení přes datové vedení PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140798595
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte