Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 19 564 7829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL3
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 64
Reto
Liga de cobre
Niquelado Lado da terminação, Au sobre Pd/Ni Lado de conexão
Nível de desempenho: 3
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
Part Number: 09 19 564 7829
SEK mezz Fe 64P Press-in 4.5mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Mezanino
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão
    PCB ao PCB
    Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 64
  • Comprimento de terminal 4,5 mm
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 192 N
  • Força de retirada ≤ 192 N
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm +1,6 ‌
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Niquelado Lado da terminação
    Au sobre Pd/Ni Lado de conexão
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 16 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140211285
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare