Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Connettore femmina
Corrente d'esercizio: 2.5 A
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Contatti: 16
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-13)
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
2500 pezzi